幫助
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
幫助
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
AG - Lineargehäuse-Einheit Standard geschlossen AG
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/ag.prj},{NB=AG-25},{ANR=AG-25},{DD=25},{D=40},{A=78},{H=60},{HH=30},{L=67},{N1=22},{N2=40},{N3=15},{E1=40},{E2=60},{D1=8.6},{D2=15},{M=M10},{GEW=0.65},{H1=6.500},{WK1=13.000},{L1=61.700},{L2=1.850},{DU=45.500},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{H2=15.000},{D3=4.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
A
Breite A
[mm]
H
Höhe H
[mm]
HH
Höhe h
[mm]
L
Länge L
[mm]
N1
Höhe N1
[mm]
N2
Höhe N2
[mm]
N3
Höhe N3
[mm]
E1
Länge E1
[mm]
E2
Breite E2
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
D2
Durchmesser d2
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
AG-08
AG-08
8
16
35
28
13
32
10
14
8
20
25
3.3
6
M4
0.07
AG-12
AG-12
12
22
43
35
18
39
13
25
10
23
32
4.2
8
M5
0.13
AG-16
AG-16
16
26
53
42
22
43
13
30
12
26
40
5.2
10
M6
0.20
AG-20
AG-20
20
32
60
50
25
54
18
34
13
32
45
6.8
11
M8
0.34
AG-25
AG-25
25
40
78
60
30
67
22
40
15
40
60
8.6
15
M10
0.65
AG-30
AG-30
30
47
87
70
35
79
22
48
16
45
68
8.6
15
M10
0.97
AG-40
AG-40
40
62
108
90
45
91
26
60
20
58
86
10.3
18
M12
1.80
AG-50
AG-50
50
75
132
105
50
113
34
49
20
50
108
14.2
20
M16
3.00
AG-60
AG-60
60
90
178
128
69
142
40
100
0
90
130
17.5
26
M20
0.00
AG-80
AG-80
80
120
232
186
93
185
48
136
0
110
170
22.0
33
M24
0.00
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處