幫助
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
幫助
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
ALGS - Lineargehäuse-Einheit Stehlager geschlossen ALGS
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/algs.prj},{NB=ALGS-20},{ANR=ALGS-20},{DD=20},{D=32},{HH=25},{H=48.0},{A=70},{A1=40},{E1=14},{E2=58},{L=45},{L1=28},{D1=6.4},{GEW=0.25},{WK=5.000},{V=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
HH
Höhe h
[mm]
H
Höhe H
[mm]
A
Breite A
[mm]
A1
Breite A1
[mm]
E1
Länge E1
[mm]
E2
Breite E2
[mm]
L
Länge L
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ALGS-12
ALGS-12
12
22
18
35.0
52
30
10
42
32
20
5.3
0.09
ALGS-16
ALGS-16
16
26
22
40.5
56
34
11
46
36
22
5.3
0.12
ALGS-20
ALGS-20
20
32
25
48.0
70
40
14
58
45
28
6.4
0.25
ALGS-25
ALGS-25
25
40
30
58.0
80
50
20
68
58
40
6.4
0.49
ALGS-30
ALGS-30
30
47
35
67.0
88
58
24
76
68
48
6.4
0.78
ALGS-40
ALGS-40
40
62
45
85.0
108
74
28
94
80
56
8.4
1.28
ALGS-50
ALGS-50
50
75
50
100.0
135
96
36
116
100
72
10.5
1.70
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處