幫助
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
幫助
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
DLR - Vorsatzdichtungen für Linearkugellager und Gleitlager, Integrierte Dichtungen für Lineargleitlager Keramik DLR
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/dlr.prj},{NB=DLR-20-OP},{ANR=DLR-20-OP},{F=Vorsatzdichtungen},{DD=20},{D=32.0},{T=4.0},{H=0.0},{W=10.0},{WK=60},{VERS=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
F
Form
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
T
Breite T
[mm]
H
Breite h
[mm]
W
Breite W
[mm]
WK
Winkel
[°]
DLR-12
DLR-12
Vorsatzdichtungen
12
22.0
3.0
0.0
0.0
0
DLR-16
DLR-16
Vorsatzdichtungen
16
26.0
3.0
0.0
0.0
0
DLR-20
DLR-20
Vorsatzdichtungen
20
32.0
4.0
0.0
0.0
0
DLR-25
DLR-25
Vorsatzdichtungen
25
40.0
4.0
0.0
0.0
0
DLR-30
DLR-30
Vorsatzdichtungen
30
47.0
5.0
0.0
0.0
0
DLR-40
DLR-40
Vorsatzdichtungen
40
62.0
5.0
0.0
0.0
0
DLR-12-AJ
DLR-12-AJ
Vorsatzdichtungen
12
22.0
3.0
1.5
0.0
0
DLR-16-AJ
DLR-16-AJ
Vorsatzdichtungen
16
26.0
3.0
1.5
0.0
0
DLR-20-AJ
DLR-20-AJ
Vorsatzdichtungen
20
32.0
4.0
2.0
0.0
0
DLR-25-AJ
DLR-25-AJ
Vorsatzdichtungen
25
40.0
4.0
2.0
0.0
0
DLR-30-AJ
DLR-30-AJ
Vorsatzdichtungen
30
47.0
5.0
2.0
0.0
0
DLR-40-AJ
DLR-40-AJ
Vorsatzdichtungen
40
62.0
5.0
3.0
0.0
0
DLR-12-OP
DLR-12-OP
Vorsatzdichtungen
12
22.0
3.0
0.0
7.5
78
DLR-16-OP
DLR-16-OP
Vorsatzdichtungen
16
26.0
3.0
0.0
10.0
78
DLR-20-OP
DLR-20-OP
Vorsatzdichtungen
20
32.0
4.0
0.0
10.0
60
DLR-25-OP
DLR-25-OP
Vorsatzdichtungen
25
40.0
4.0
0.0
12.5
60
DLR-30-OP
DLR-30-OP
Vorsatzdichtungen
30
47.0
5.0
0.0
12.5
50
DLR-40-OP
DLR-40-OP
Vorsatzdichtungen
40
62.0
5.0
0.0
16.8
50
LS-12
LS-12
Integrierte Dichtungen
12
20.0
4.2
0.0
0.0
0
LS-16
LS-16
Integrierte Dichtungen
16
23.0
4.4
0.0
0.0
0
LS-20
LS-20
Integrierte Dichtungen
20
29.0
5.2
0.0
0.0
0
LS-25
LS-25
Integrierte Dichtungen
25
35.0
6.1
0.0
0.0
0
LS-30
LS-30
Integrierte Dichtungen
30
41.5
7.0
0.0
0.0
0
LS-40
LS-40
Integrierte Dichtungen
40
56.5
7.9
0.0
0.0
0
LXS-12
LXS-12
Integrierte Dichtungen
12
20.0
4.2
0.0
7.5
78
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處