피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
FGS/LGS - Festlagergehäuse FGS & Loslagergehäuse LGS
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/fgs_lgs.prj},{NB=FGS-40},{ANR=FGS-40},{TYP=FGS},{SD=50},{B=146},{B1=82},{B2=104},{B3=125},{H=112},{H1=60},{H2=32},{H3=13},{H4=30},{H5=21},{DD=40},{D=100},{D1=66},{BB=34},{L=59},{L1=34.0},{L2=12.5},{L3=25.0},{S1=12.6},{S2=M14},{S22=14},{S3=9.7},{AS=DRF40100.2RS NP},{BBILD=5},{NM=ZM-40},{RK=0},{ZMM1=40},{ZMP=1.50},{ZMD=58},{ZMB=14},{ZMG=6},{ZMT=3},{ZMM2=6},{ASJ=80},{ASD2=8.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
SD
Spindeldurchmesser
[mm]
B
Länge B
[mm]
B1
Länge B1
[mm]
B2
Länge B2
[mm]
B3
Länge B3
[mm]
H
Höhe H
[mm]
H1
Höhe H1 (Js7)
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
H5
Höhe H5
[mm]
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
BB
Länge b
[mm]
L
Länge L
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
S1
Durchmesser S1
[mm]
S2
Gewinde
ⁿ/ₐ
S3
Durchmesser S3
[mm]
AS
Axial-Schragkugellager
ⁿ/ₐ
NM
Nut-mutter
ⁿ/ₐ
RK
Rillenkugellager
ⁿ/ₐ
FGS10
FGS10
16
86
50
52
68
58
32
22
7
15
15
10
50
32
20
37
23.0
8.5
8.4
M10
7.7
ZKLFA1050.2RS PE
ZM-10
0
FGS12
FGS12
20
94
58
60
77
64
34
22
7
17
15
12
55
32
25
42
25.0
8.5
8.4
M10
7.7
ZKLF1255.2RS PE
ZM-12
0
FGS15
FGS15
20
108
63
66
88
72
39
27
10
19
18
15
60
32
25
46
29.0
10.5
10.5
M12
9.7
DRF1560.2RS NP
ZM-15
0
FGS17
FGS17
25
108
63
66
88
72
39
27
10
19
18
17
62
36
25
46
29.0
10.5
10.5
M12
9.7
DRF1762.2RS NP
ZM-17
0
FGS20
FGS20
32
112
70
72
92
78
42
27
10
20
18
20
68
42
28
49
29.0
10.5
10.5
M12
9.7
DRF2068.2RS NP
ZM-20
0
FGS25
FGS25
40
126
80
84
105
92
50
32
13
23
21
25
75
52
28
53
32.0
12.5
12.6
M14
9.7
DRF2575.2RS.NP
ZM-25
0
FGS30
FGS30
40
126
80
84
105
92
50
32
13
23
21
30
80
52
28
53
32.0
12.5
12.6
M14
9.7
DRF3080.2RS NP
ZM-30
0
FGS-30-50
FGS-30-50
50
144
86
92
118
112
65
38
13
25
22
30
80
52
28
53
32.0
12.5
12.5
M14
9.7
DRF3080.2RS NP
ZM-30
0
FGS-40
FGS-40
50
146
82
104
125
112
60
32
13
30
21
40
100
66
34
59
34.0
12.5
12.6
M14
9.7
DRF40100.2RS NP
ZM-40
0
FGS-50
FGS-50
63
190
100
130
160
138
73
50
16
35
22
40
100
72
34
85
58.0
22.5
12.5
M14
11.7
DRF40100.2RS NP
ZM-40
0
LGS10
LGS10
16
86
50
52
68
58
32
22
7
15
15
10
30
0
9
24
7.5
0.0
8.4
M10
0.0
0
0
6200 2RS
LGS12
LGS12
20
94
58
60
77
64
34
22
7
17
15
12
32
0
10
26
8.0
0.0
8.4
M10
0.0
0
0
6201 2RS
LGS15
LGS15
20
108
63
66
88
72
39
27
10
19
18
15
35
0
12
28
8.0
0.0
10.5
M12
0.0
0
0
6202 2RS
LGS17
LGS17
25
108
63
66
88
72
39
27
10
19
18
17
40
0
12
28
8.0
0.0
10.5
M12
0.0
0
0
6203 2RS
LGS20
LGS20
32
112
70
72
92
78
42
27
10
20
18
20
47
0
14
34
10.0
0.0
10.5
M12
0.0
0
0
6204 2RS
LGS30
LGS30
40
126
80
84
105
92
50
32
13
23
21
30
62
0
16
38
11.0
0.0
12.6
M14
0.0
0
0
6206 2RS
LGS-30-50
LGS-30-50
50
144
80
92
118
112
65
38
13
25
22
35
72
0
17
38
10.5
0.0
12.5
M14
0.0
0
0
6207 2RS
LGS-40
LGS-40
50
146
82
104
125
112
60
32
13
30
21
40
80
0
18
44
13.0
0.0
12.6
M14
0.0
0
0
6208 2RS
LGS-50
LGS-50
63
190
100
130
160
138
73
50
16
35
22
50
90
0
20
46
13.0
0.0
12.5
M14
0.0
0
0
6210 2RS
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.