피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
K 08 SERIE - TYP A
Rodriguez
Reali-Slim - Metric
Angular Contact Typ A
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/3_reali_slim_metrische/typ_a/serie_k_08.prj},{NB=K14008AR0},{BESTNR=K14008AR0},{DD=140},{D=156},{L1=145.9},{L2=150.1},{L3=151.7},{TRS=17060},{TRD=5370},{AS=49240},{AD=15490},{GEW=0.18},{INFO=INFO},{VERS=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Kaydon Bearing Number
ⁿ/ₐ
DD
Bore
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
L1
Diameter L1
[mm]
L2
Diameter L2
[mm]
L3
Diameter L3
[mm]
TRS
Capacities Radial - dynamic
[N]
TRD
Capacities Radial - static
[N]
AS
Capacities Thrust - static
[N]
AD
Capacities Thrust - dynamic
[N]
GEW
Weight
[kg]
K02508AR0
K02508AR0
25
41
30.9
35.1
36.7
3720
2720
10730
5610
0.06
K05008AR0
K05008AR0
50
66
55.9
60.1
61.7
6560
2840
18940
8190
0.08
K06008AR0
K06008AR0
60
76
65.9
70.1
71.7
7870
3210
22730
9250
0.09
K07008AR0
K07008AR0
70
86
75.9
80.1
81.7
8960
3500
25890
10090
0.10
K08008AR0
K08008AR0
80
96
85.9
90.1
91.7
10060
3780
29040
10900
0.12
K09008AR0
K09008AR0
90
106
95.9
100.1
101.7
11370
4100
32830
11820
0.13
K10008AR0
K10008AR0
100
116
105.9
110.1
111.7
12460
4360
35980
12570
0.14
K11008AR0
K11008AR0
110
126
115.9
120.1
121.7
13560
4610
39140
13290
0.15
K12008AR0
K12008AR0
120
136
125.9
130.1
131.7
14650
4850
42300
14000
0.16
K13008AR0
K13008AR0
130
146
135.9
140.1
141.7
15960
5140
46090
14820
0.17
K14008AR0
K14008AR0
140
156
145.9
150.1
151.7
17060
5370
49240
15490
0.18
K15008AR0
K15008AR0
150
166
155.9
160.1
161.7
18150
5590
52390
16150
0.20
K16008AR0
K16008AR0
160
176
165.9
170.1
171.7
19460
5860
56180
16910
0.20
K17008AR0
K17008AR0
170
186
175.9
180.1
181.6
20550
6080
59330
17540
0.21
K18008AR0
K18008AR0
180
196
185.9
190.1
191.6
21650
6290
62490
18160
0.22
K19008AR0
K19008AR0
190
206
195.9
200.1
201.6
22960
6550
66290
18890
0.23
K20008AR0
K20008AR0
200
216
205.9
210.1
211.6
24050
6750
69440
19480
0.23
K25008AR0
K25008AR0
250
266
255.9
260.1
261.6
29740
7780
85850
22440
0.28
K30008AR0
K30008AR0
300
316
305.9
310.1
311.6
35640
8780
102900
25320
0.33
K32008AR0
K32008AR0
320
336
325.9
330.1
331.6
38050
9170
109840
26450
0.36
K34008AR0
K34008AR0
340
356
345.9
350.1
351.6
40230
9510
116150
27450
0.38
K36008AR0
K36008AR0
360
376
365.9
370.1
371.6
42640
9890
123090
28540
0.40
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.