피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
K 13 SERIE - TYP A
Rodriguez
Reali-Slim - Metric
Angular Contact Typ A
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/3_reali_slim_metrische/typ_a/serie_k_13.prj},{NB=K14013AR0},{BESTNR=K14013AR0},{DD=140},{D=166},{L1=149.7},{L2=156.3},{L3=159.0},{TRS=26870},{TRD=12150},{AS=77570},{AD=28690},{GEW=0.45},{INFO=INFO},{VERS=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Kaydon Bearing Number
ⁿ/ₐ
DD
Bore
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
L1
Diameter L1
[mm]
L2
Diameter L2
[mm]
L3
Diameter L3
[mm]
TRS
Capacities Radial - dynamic
[N]
TRD
Capacities Radial - static
[N]
AS
Capacities Thrust - static
[N]
AD
Capacities Thrust - dynamic
[N]
GEW
Weight
[kg]
K02513AR0
K02513AR0
25
51
34.7
41.3
44.2
6160
5540
17780
10750
0.13
K05013AR0
K05013AR0
50
76
59.7
66.3
69.1
10640
7250
30700
15470
0.20
K06013AR0
K06013AR0
60
86
69.7
76.3
79.1
12320
7820
35550
17060
0.22
K07013AR0
K07013AR0
70
96
79.7
86.3
89.1
14560
8600
42010
19060
0.25
K08013AR0
K08013AR0
80
106
89.7
96.3
99.1
16230
9130
46860
20510
0.28
K09013AR0
K09013AR0
90
116
99.7
106.3
109.1
17910
9640
51710
21900
0.31
K10013AR0
K10013AR0
100
126
109.7
116.3
119.1
19590
10130
56560
23240
0.34
K11013AR0
K11013AR0
110
136
119.7
126.3
129.1
21270
10610
61410
24550
0.37
K12013AR0
K12013AR0
120
146
129.7
136.3
139.1
22950
11080
66250
25830
0.39
K13013AR0
K13013AR0
130
156
139.7
146.3
149.1
25190
11710
72720
27480
0.42
K14013AR0
K14013AR0
140
166
149.7
156.3
159.0
26870
12150
77570
28690
0.45
K15013AR0
K15013AR0
150
176
159.7
166.3
169.0
28550
12580
82410
29870
0.48
K16013AR0
K16013AR0
160
186
169.7
176.3
179.0
30230
13010
87260
31040
0.51
K17013AR0
K17013AR0
170
196
179.7
186.3
189.0
31910
13420
92110
32170
0.54
K18013AR0
K18013AR0
180
206
189.7
196.3
199.0
33590
13820
96960
33290
0.56
K19013AR0
K19013AR0
190
216
199.7
206.3
209.0
35270
14220
101810
34390
0.59
K20013AR0
K20013AR0
200
226
209.7
216.3
218.9
37500
14760
108270
35830
0.62
K25013AR0
K25013AR0
250
276
259.7
266.3
268.9
45900
16590
132510
41010
0.76
K30013AR0
K30013AR0
300
326
309.7
316.3
318.7
54860
18400
158370
46180
0.90
K32013AR0
K32013AR0
320
346
329.7
336.3
338.7
58220
19040
168060
48040
0.96
K34013AR0
K34013AR0
340
366
349.7
356.3
358.7
62130
19780
179370
50170
1.02
K36013AR0
K36013AR0
360
386
369.7
376.3
378.7
65500
20380
189070
51960
1.07
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.