피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
K 13 SERIE - TYP C
Rodriguez
Reali-Slim - Metric
Radial Contact Typ C
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/3_reali_slim_metrische/typ_c/serie_k_13.prj},{NB=K14013CP0},{BESTNR=K14013CP0},{DD=140},{D=166},{L1=149.7},{L2=156.3},{TRS=23270},{TRD=11690},{GEW=0.44},{INFO=INFO},{VERS=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Kaydon Bearing Number
ⁿ/ₐ
DD
Bore
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
L1
Diameter L1
[mm]
L2
Diameter L2
[mm]
TRS
Capacities Radial - dynamic
[N]
TRD
Capacities Radial - static
[N]
GEW
Weight
[kg]
K02513CP0
K02513CP0
25
51
34.7
41.3
5170
5350
0.11
K05013CP0
K05013CP0
50
76
59.7
66.3
9050
6970
0.18
K06013CP0
K06013CP0
60
86
69.7
76.3
10990
7750
0.21
K07013CP0
K07013CP0
70
96
79.7
86.3
12280
8190
0.24
K08013CP0
K08013CP0
80
106
89.7
96.3
13580
8620
0.26
K09013CP0
K09013CP0
90
116
99.7
106.3
15510
9310
0.29
K10013CP0
K10013CP0
100
126
109.7
116.3
16810
9710
0.32
K11013CP0
K11013CP0
110
136
119.7
126.3
18750
10350
0.35
K12013CP0
K12013CP0
120
146
129.7
136.3
20040
10730
0.38
K13013CP0
K13013CP0
130
156
139.7
146.3
21330
11100
0.41
K14013CP0
K14013CP0
140
166
149.7
156.3
23270
11690
0.44
K15013CP0
K15013CP0
150
176
159.7
166.3
24560
12040
0.46
K16013CP0
K16013CP0
160
186
169.7
176.3
25860
12390
0.49
K17013CP0
K17013CP0
170
196
179.7
186.3
27800
12940
0.52
K18013CP0
K18013CP0
180
206
189.7
196.3
29090
13270
0.55
K19013CP0
K19013CP0
190
216
199.7
206.3
30380
13360
0.58
K20013CP0
K20013CP0
200
226
209.7
216.3
32320
14110
0.61
K25013CP0
K25013CP0
250
276
259.7
266.3
40080
15980
0.75
K30013CP0
K30013CP0
300
326
309.7
316.3
47190
17540
0.89
K32013CP0
K32013CP0
320
346
329.7
336.3
50420
18230
0.95
K34013CP0
K34013CP0
340
366
349.7
356.3
53650
18890
1.01
K36013CP0
K36013CP0
360
386
369.7
376.3
56880
19540
1.06
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.