피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
K 20 SERIE - TYP X
Rodriguez
Reali-Slim - Metric
4-Point Contact Typ X
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/3_reali_slim_metrische/typ_x/serie_k_20.prj},{NB=K14020XP0},{BESTNR=K14020XP0},{DD=140},{D=180},{L1=155},{L2=165},{TRS=36360},{TRD=27910},{AS=90900},{AD=41790},{MS=2852},{MD=1643},{GEW=1.15},{INFO=INFO},{VERS=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Kaydon Bearing Number
ⁿ/ₐ
DD
Bore
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
L1
Diameter L1
[mm]
L2
Diameter L2
[mm]
TRS
Capacities Radial - dynamic
[N]
TRD
Capacities Radial - static
[N]
AS
Capacities Thrust - static
[N]
AD
Capacities Thrust - dynamic
[N]
MS
Capacities Moment - static
[Nm]
MD
Capacities Moment - dynamic
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
K02520XP0
K02520XP0
25
65
40
50
15180
15030
25450
17890
225
225
0.34
K05020XP0
K05020XP0
50
90
65
75
18450
18270
39990
2418
549
470
0.52
K06020XP0
K06020XP0
60
100
75
85
19060
18870
43630
25620
685
556
0.59
K07020XP0
K07020XP0
70
110
85
95
20710
20500
50900
28390
899
679
0.66
K08020XP0
K08020XP0
80
120
95
105
21810
21110
54540
29730
1070
777
0.73
K09020XP0
K09020XP0
90
130
105
115
24730
22630
61810
32310
1334
916
0.80
K10020XP0
K10020XP0
100
140
115
125
26180
23230
65450
33570
1540
1026
0.87
K11020XP0
K11020XP0
110
150
125
135
29090
24660
72720
36010
1854
1179
0.94
K12020XP0
K12020XP0
120
160
135
145
32000
26030
79990
38370
2196
1341
1.01
K13020XP0
K13020XP0
130
170
145
155
33450
26600
83630
39530
2460
1468
1.07
K14020XP0
K14020XP0
140
180
155
165
36360
27910
90900
41790
2852
1643
1.15
K15020XP0
K15020XP0
150
190
165
175
37810
28450
94530
42900
3152
1779
1.22
K16020XP0
K16020XP0
160
200
175
185
40720
29700
101800
45070
3594
1967
1.30
K17020XP0
K17020XP0
170
210
185
195
43630
30230
109070
47190
3929
2113
1.37
K18020XP0
K18020XP0
180
220
195
205
45080
31430
112710
48230
4421
2312
1.44
K19020XP0
K19020XP0
190
230
205
215
48000
32600
119990
50290
4942
2519
1.51
K20020XP0
K20020XP0
200
240
215
225
49450
33090
123620
51300
5334
2678
1.57
K25020XP0
K25020XP0
250
290
265
275
61080
37310
152710
59060
8087
3706
2.10
K30020XP0
K30020XP0
300
340
315
325
72720
41190
181790
66330
11410
4849
2.30
K32020XP0
K32020XP0
320
360
335
345
77080
42550
192710
68970
12850
5223
2.44
K34020XP0
K34020XP0
340
380
355
365
81440
43880
203610
71540
14376
5812
2.58
K36020XP0
K36020XP0
360
400
375
385
85810
45180
214520
74080
15988
6316
2.73
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.