幫助
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
幫助
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
QAG - Lineargehäuse-Einheit Quadro geschlossen QAG
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/qag.prj},{NB=QAG-16},{ANR=QAG-16},{DD=16},{D=26},{A=100},{H=36},{HH=18.0},{E=88},{N1=13},{N3=15},{R=54},{D1=5.3},{M=M6},{GEW=0.78},{H1=15.000},{WK1=9.700},{L1=95.700},{L2=1.300},{DU=27.200},{DU1=24.000},{L3=39.450},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{H2=12.000},{D3=4.300},{N2=30},{D2=10},{E2=5.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
A
Breite A
[mm]
H
Höhe H
[mm]
HH
Höhe h
[mm]
E
Breite E
[mm]
N1
Höhe N1
[mm]
N3
Höhe N3
[mm]
R
Breite R
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
L3
[mm]
E2
Breite E2
[mm]
QAG-08
QAG-08
8
16
65
23
11.5
55
11
8
32
4.3
M5
0.23
27.250
4.600
QAG-12
QAG-12
12
22
85
32
16.0
73
13
13
42
5.3
M6
0.52
34.850
5.700
QAG-16
QAG-16
16
26
100
36
18.0
88
13
15
54
5.3
M6
0.78
39.450
5.700
QAG-20
QAG-20
20
32
130
46
23.0
115
18
19
72
6.8
M8
1.74
48.500
6.800
QAG-25
QAG-25
25
40
160
56
28.0
140
22
24
88
9.0
M10
3.13
62.700
9.000
QAG-30
QAG-30
30
47
180
64
32.0
158
26
27
96
10.5
M12
4.43
72.800
11.000
QAG-40
QAG-40
40
62
230
80
40.0
202
34
35
122
13.5
M16
8.70
80.000
16.000
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處