幫助
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
幫助
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
QAG-OP - Lineargehäuse-Einheit Quadro offen QAG-OP
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/qag_op.prj},{NB=QAG-OP-20},{ANR=QAG-OP-20},{DD=20},{D=32},{A=130},{H=42},{HH=25},{E=115},{N1=18},{R=72},{W=10.2},{D1=6.8},{M=M8},{GEW=1.74},{H1=19.000},{WK1=16.000},{L1=125.600},{L2=1.300},{DU=33.500},{DU1=30.000},{L3=48.500},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{H2=13.000},{D3=4.300},{N2=34},{D2=11},{E2=6.800},{N3=19},{WW=17.000},{L4=27.000},{L5=76.000},{H3=25.000},{L6=7.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
A
Breite A
[mm]
H
Höhe H
[mm]
HH
Höhe h
[mm]
E
Breite E
[mm]
N1
Höhe N1
[mm]
R
Breite R
[mm]
W
Breite W
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
QAG-OP-12
QAG-OP-12
12
22
85
30
18
73
13
42
7.0
5.3
M6
0.52
QAG-OP-16
QAG-OP-16
16
26
100
35
22
88
13
54
9.4
5.3
M6
0.78
QAG-OP-20
QAG-OP-20
20
32
130
42
25
115
18
72
10.2
6.8
M8
1.74
QAG-OP-25
QAG-OP-25
25
40
160
51
30
140
22
88
12.9
9.0
M10
3.13
QAG-OP-30
QAG-OP-30
30
47
180
60
35
158
26
96
13.9
10.5
M12
4.43
QAG-OP-40
QAG-OP-40
40
62
230
77
45
202
34
122
18.2
13.5
M16
8.70
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處