피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
SDE - Linearkugellager SDE
Rodriguez
Linear-Komponenten
Linearkugellager
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/linear_komponenten/linearkugellager/sde.prj},{NB=SDE-40-OP},{ANR=SDE-40-OP},{DD=40},{D=62},{L=80},{L1=60.6},{L2=2.15},{D1=59.0},{H=3.0},{W=16.8},{WK=50},{F=1.50},{TZD=3290},{TZS=6300},{GEW=0.880},{VERS=2.000},{T=2.000},{FF=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
L
Länge L
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
H
Breite h
[mm]
W
Breite W
[mm]
WK
Winkel
[°]
F
Höhe F
[mm]
TZD
Tragzahl dyn.
[N]
TZS
Tragzahl stat.
[N]
GEW
Weight
[kg]
SDE-05
SDE-05
5
12
22
14.5
1.10
11.5
1.0
0.0
0
0.00
168
308
0.012
SDE-08
SDE-08
8
16
25
16.5
1.10
15.2
1.0
0.0
0
0.00
196
364
0.022
SDE-12
SDE-12
12
22
32
22.9
1.30
21.0
1.5
0.0
0
0.00
420
714
0.050
SDE-16
SDE-16
16
26
36
24.9
1.30
24.9
1.5
0.0
0
0.00
686
1092
0.076
SDE-20
SDE-20
20
32
45
31.5
1.60
30.3
2.0
0.0
0
0.00
924
1610
0.110
SDE-25
SDE-25
25
40
58
44.1
1.85
37.5
2.0
0.0
0
0.00
1470
2590
0.220
SDE-30
SDE-30
30
47
68
52.1
1.85
44.5
2.0
0.0
0
0.00
2100
3920
0.286
SDE-40
SDE-40
40
62
80
60.6
2.15
59.0
3.0
0.0
0
0.00
3290
6300
0.880
SDE-50
SDE-50
50
75
100
77.6
2.65
72.0
3.0
0.0
0
0.00
5320
9100
1.540
SDE-60
SDE-60
60
90
125
101.7
3.15
86.5
3.0
0.0
0
0.00
8890
16800
2.200
SDE-80
SDE-80
80
120
165
133.3
4.15
116.0
3.0
0.0
0
0.00
14560
25200
5.500
SDE-12-OP
SDE-12-OP
12
22
32
22.9
1.30
21.0
1.5
7.5
78
1.35
420
714
0.050
SDE-16-OP
SDE-16-OP
16
26
36
24.9
1.30
24.9
1.5
10.0
78
0.00
686
1092
0.076
SDE-20-OP
SDE-20-OP
20
32
45
31.5
1.60
30.3
2.0
10.0
60
0.00
924
1610
0.110
SDE-25-OP
SDE-25-OP
25
40
58
44.1
1.85
37.5
2.0
12.5
60
1.50
1470
2590
0.220
SDE-30-OP
SDE-30-OP
30
47
68
52.1
1.85
44.5
2.0
12.5
50
2.00
2100
3920
0.286
SDE-40-OP
SDE-40-OP
40
62
80
60.6
2.15
59.0
3.0
16.8
50
1.50
3290
6300
0.880
SDE-50-OP
SDE-50-OP
50
75
100
77.6
2.65
72.0
3.0
21.0
50
2.50
5320
9100
1.540
SDE-60-OP
SDE-60-OP
60
90
125
101.7
3.15
86.5
3.0
27.2
50
0.00
8890
16800
2.200
SDE-80-OP
SDE-80-OP
80
120
165
133.3
4.15
116.0
3.0
36.3
50
0.00
14560
25200
5.500
SDM-100-OP
SDM-100-OP
100
150
175
125.0
5.00
145.0
3.0
50.0
50
0.00
17640
28140
9.900
SDM-120-OP
SDM-120-OP
120
180
200
158.6
4.15
175.0
4.0
85.0
80
0.00
22300
39100
15.500
SDE-05-AJ
SDE-05-AJ
5
12
22
14.5
1.10
11.5
1.0
0.0
0
0.00
168
308
0.012
SDE-08-AJ
SDE-08-AJ
8
16
25
16.5
1.10
15.2
1.0
0.0
0
0.00
196
364
0.022
SDE-12-AJ
SDE-12-AJ
12
22
32
22.9
1.30
21.0
1.5
0.0
0
0.00
420
714
0.050
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.