피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
SSE - Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl SSE
Rodriguez
Linear-Komponenten
Linearkugellager
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/linear_komponenten/linearkugellager/sse.prj},{NB=SSE-M25},{ANR=SSE-M25},{DD=25},{D=40},{L=58},{L1=43.7},{L2=1.85},{W=0.0},{F=0.00},{WK=0},{TZD=6700},{TZS=7300},{GEW=0.133},{VERS=1.000},{D1=37.5},{T=0.000},{FF=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
L
Länge L
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
W
Breite W
[mm]
F
Höhe F
[mm]
WK
Winkel
[°]
TZD
Tragzahl dyn.
[N]
TZS
Tragzahl stat.
[N]
GEW
Weight
[kg]
SP-M08
SP-M08
8
16
25
16.2
1.10
0.0
0.00
0
310
340
0.016
SP-M12
SP-M12
12
22
32
22.6
1.30
0.0
0.00
0
750
825
0.023
SP-M12-OPN
SP-M12-OPN
12
22
32
22.6
1.30
7.0
1.35
70
750
825
0.023
SSE-M16
SSE-M16
16
26
36
24.6
1.30
0.0
0.00
0
2200
2400
0.030
SSE-M20
SSE-M20
20
32
45
31.2
1.60
0.0
0.00
0
4000
4400
0.066
SSE-M25
SSE-M25
25
40
58
43.7
1.85
0.0
0.00
0
6700
7300
0.133
SSE-M30
SSE-M30
30
47
68
51.7
1.85
0.0
0.00
0
8300
9100
0.202
SSE-M40
SSE-M40
40
62
80
60.3
2.15
0.0
0.00
0
13700
15000
0.392
SSE-M16-OPN
SSE-M16-OPN
16
26
36
24.6
1.30
9.4
0.00
70
2200
2400
0.030
SSE-M20-OPN
SSE-M20-OPN
20
32
45
31.2
1.60
10.2
0.00
60
4000
4400
0.066
SSE-M25-OPN
SSE-M25-OPN
25
40
58
43.7
1.85
14.4
1.50
60
6700
7300
0.133
SSE-M30-OPN
SSE-M30-OPN
30
47
68
51.7
1.85
13.9
2.00
55
8300
9100
0.202
SSE-M40-OPN
SSE-M40-OPN
40
62
80
60.3
2.15
18.2
1.50
60
13700
15000
0.392
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.