幫助
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
幫助
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
TAG-AJ - Lineargehäuse-Einheit Tandem geschlossen, Radialluft einstellbar TAG-AJ
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/tag_aj.prj},{NB=TAG-AJ-20},{ANR=TAG-AJ-20},{DD=20},{D=32},{A=60},{H=50},{HH=25},{L=104},{N1=18},{N2=34},{N3=13},{E1=76},{E2=45},{D1=6.8},{D2=11},{M=M8},{GEW=0.72},{H1=5.000},{WK1=11.500},{L1=98.000},{L2=1.300},{DU=33.500},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{H2=13.000},{D3=4.300},{D4=5.500},{D5=10.000},{L4=10.000},{L5=12.000},{NDM1=5.000},{KDM1=4.137},{H3=44.200},{L6=46.300},{DU1=30.000},{E3=53.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
A
Breite A
[mm]
H
Höhe H
[mm]
HH
Höhe h
[mm]
L
Länge L
[mm]
N1
Höhe N1
[mm]
N2
Höhe N2
[mm]
N3
Höhe N3
[mm]
E1
Länge E1
[mm]
E2
Breite E2
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
D2
Durchmesser d2
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
TAG-AJ-08
TAG-AJ-08
8
16
35
28
13
62
11
14
8
50
25
4.2
8
M5
0.15
TAG-AJ-12
TAG-AJ-12
12
22
43
35
18
76
11
25
10
56
32
4.2
8
M5
0.27
TAG-AJ-16
TAG-AJ-16
16
26
53
42
22
84
13
30
12
64
40
5.2
10
M6
0.41
TAG-AJ-20
TAG-AJ-20
20
32
60
50
25
104
18
34
13
76
45
6.8
11
M8
0.72
TAG-AJ-25
TAG-AJ-25
25
40
78
60
30
130
22
40
15
94
60
8.6
15
M10
1.35
TAG-AJ-30
TAG-AJ-30
30
47
87
70
35
152
22
48
16
106
68
8.6
15
M10
2.01
TAG-AJ-40
TAG-AJ-40
40
62
108
90
45
176
26
60
20
124
86
10.3
18
M12
3.67
TAG-AJ-50
TAG-AJ-50
50
75
132
105
50
224
35
49
0
125
100
0.0
0
M16
6.30
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處