幫助
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
幫助
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
TAGC - Lineargehäuse-Einheit Tandemausführung geschlossen Compact TAGC
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/tagc.prj},{NB=TAGC-20},{ANR=TAGC-20},{DD=20},{D=28},{A=53},{H=45},{HH=23},{L=65},{E1=45},{E2=40},{E3=32.5},{D1=5.3},{N1=13},{N2=22},{M=M6},{GEW=0.325},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{D2=10.000},{WK=15.000},{H1=16.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
A
Breite A
[mm]
H
Höhe H
[mm]
HH
Höhe h
[mm]
L
Länge L
[mm]
E1
Länge E1
[mm]
E2
Breite E2
[mm]
E3
Länge E3
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
N1
Höhe N1
[mm]
N2
Höhe N2
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
TAGC-12
TAGC-12
12
19
40
33
17
60
35
29
30.0
4.3
11
16
M5
0.185
TAGC-16
TAGC-16
16
24
45
38
19
65
40
34
32.5
4.3
11
18
M5
0.275
TAGC-20
TAGC-20
20
28
53
45
23
65
45
40
32.5
5.3
13
22
M6
0.325
TAGC-25
TAGC-25
25
35
62
54
27
85
55
48
42.5
6.6
18
26
M8
0.660
TAGC-30
TAGC-30
30
40
67
60
30
105
70
53
52.5
6.6
18
29
M8
0.950
TAGC-40
TAGC-40
40
52
87
76
39
125
85
69
62.5
8.4
22
38
M10
1.820
TAGC-50
TAGC-50
50
62
103
92
47
145
100
82
72.5
10.5
26
46
M12
2.520
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處