幫助
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
幫助
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
TAGI - Lineargehäuse-Einheit Tandem geschlossen, vier Befestigungsanschlüsse TAGI
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/tagi.prj},{NB=TAGI-16},{ANR=TAGI-16},{DD=16},{D=26},{A=53},{H=42},{HH=22},{L=84},{N1=13},{N2=30},{E1=64},{E2=40},{D1=5.20},{D2=10},{M=M6},{GEW=0.41},{H1=5.000},{WK1=9.700},{L1=79.700},{L2=1.300},{DU=27.200},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{H2=12.000},{D3=4.300},{N3=12},{L3=37.300},{DU1=25.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
A
Breite A
[mm]
H
Höhe H
[mm]
HH
Höhe h
[mm]
L
Länge L
[mm]
N1
Höhe N1
[mm]
N2
Höhe N2
[mm]
E1
Länge E1
[mm]
E2
Breite E2
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
D2
Durchmesser d2
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
TAGI-08
TAGI-08
8
16
35
28
13
62
11
14
35
25
4.20
8
M5
0.15
TAGI-12
TAGI-12
12
22
43
35
18
76
11
25
56
32
4.20
8
M5
0.27
TAGI-16
TAGI-16
16
26
53
42
22
84
13
30
64
40
5.20
10
M6
0.41
TAGI-20
TAGI-20
20
32
60
50
25
104
18
34
76
45
6.80
11
M8
0.72
TAGI-25
TAGI-25
25
40
78
60
30
130
22
40
94
60
8.60
15
M10
1.35
TAGI-30
TAGI-30
30
47
87
70
35
152
22
48
106
68
8.60
15
M10
2.01
TAGI-40
TAGI-40
40
62
108
90
45
176
26
60
124
86
10.30
18
M12
3.67
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處