幫助
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
幫助
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
TAGI-OP - Lineargehäuse-Einheit Tandem offen, vier Befestigungsanschlüsse TAGI-OP
Rodriguez
Linear-Komponenten
Lineargehäuse-Einheiten
Powered by
CAD模型選擇
{rodriguez/linear_komponenten/lineargehaeuse_einheiten/tagi_op.prj},{NB=TAGI-OP-20},{ANR=TAGI-OP-20},{DD=20},{D=32},{A=60},{H=42},{HH=25},{L=104},{N1=18},{N2=34},{N4=25.00},{E1=76},{E2=45},{E3=27.0},{D1=6.80},{D2=11},{M=M8},{W=10.2},{GEW=0.62},{H1=5.000},{WK1=3.500},{L1=47.600},{L2=1.300},{DU=31.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{H2=13.000},{D3=4.300},{WW=17.000},{L3=7.500},{H3=25.000},{N3=13},{L4=27.000},{L5=49.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser d
[mm]
D
Durchmesser D
[mm]
A
Breite A
[mm]
H
Höhe H
[mm]
HH
Höhe h
[mm]
L
Länge L
[mm]
N1
Höhe N1
[mm]
N2
Höhe N2
[mm]
N4
Höhe N4
[mm]
E1
Länge E1
[mm]
E2
Breite E2
[mm]
E3
Länge E3
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
D2
Durchmesser d2
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
W
Breite W
[mm]
GEW
Weight
[kg]
TAGI-OP-12
TAGI-OP-12
12
22
43
30
18
76
11
25
16.65
56
32
19.5
4.20
8
M5
7.0
0.22
TAGI-OP-16
TAGI-OP-16
16
26
53
35
22
84
13
30
22.00
64
40
21.5
5.20
10
M6
9.4
0.34
TAGI-OP-20
TAGI-OP-20
20
32
60
42
25
104
18
34
25.00
76
45
27.0
6.80
11
M8
10.2
0.62
TAGI-OP-25
TAGI-OP-25
25
40
78
51
30
130
22
40
31.50
94
60
33.5
8.60
15
M10
12.9
1.17
TAGI-OP-30
TAGI-OP-30
30
47
87
60
35
152
22
48
33.00
106
68
39.5
8.60
15
M10
14.4
1.68
TAGI-OP-40
TAGI-OP-40
40
62
108
77
45
176
26
60
43.50
124
86
45.5
10.30
18
M12
18.2
3.15
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處