피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
WUN - Wellenunterstützung niedrig WUN
Rodriguez
Linear-Komponenten
Linearbauelemente Wellenunterstützungen/Wellenböcke
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/linear_komponenten/linearbauelemente_wellenunterstuetzungen_wellenboecke/wun.prj},{NB=WUN-20},{ANR=WUN-20},{D=20},{H=22.0},{H1=3},{A=17},{A1=8.5},{W=8.1},{M=M6},{D1=6.6},{E=20.0},{T3=75},{GEW=0.81},{L=599.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ANR
Part number
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser d
[mm]
H
Höhe h
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
A
Breite A
[mm]
A1
Breite A1
[mm]
W
Breite W
[mm]
M
Gewide M
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser d1
[mm]
E
Höhe e
[mm]
T3
Länge T3
[mm]
GEW
Weight
[kg]
WUN-12
WUN-12
12
14.5
3
11
5.5
5.4
M4
4.5
15.5
75
0.44
WUN-16
WUN-16
16
18.0
3
14
7.0
7.0
M5
5.5
16.0
75
0.56
WUN-20
WUN-20
20
22.0
3
17
8.5
8.1
M6
6.6
20.0
75
0.81
WUN-25
WUN-25
25
26.0
3
21
10.5
10.3
M8
9.0
25.0
75
1.06
WUN-30
WUN-30
30
30.0
3
23
11.5
11.0
M10
11.0
30.0
100
1.25
WUN-40
WUN-40
40
39.0
4
30
15.0
15.0
M12
13.5
38.0
100
2.16
WUN-50
WUN-50
50
46.0
5
35
17.5
19.0
M14
15.5
45.0
100
2.94
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.