피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
K 08 SERIE - TYP X
Rodriguez
Reali-Slim - Metric
4-Point Contact Typ X
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/3_reali_slim_metrische/typ_x/serie_k_08.prj},{NB=K14008XP0},{BESTNR=K14008XP0},{DD=140},{D=156},{L1=145.9},{L2=150.1},{TRS=14650},{TRD=8120},{AS=36610},{AD=12710},{MS=1063},{MD=442},{GEW=0.19},{INFO=INFO},{VERS=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Kaydon Bearing Number
ⁿ/ₐ
DD
Bore
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
L1
Diameter L1
[mm]
L2
Diameter L2
[mm]
TRS
Capacities Radial - dynamic
[N]
TRD
Capacities Radial - static
[N]
AS
Capacities Thrust - static
[N]
AD
Capacities Thrust - dynamic
[N]
MS
Capacities Moment - static
[Nm]
MD
Capacities Moment - dynamic
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
K02508XP0
K02508XP0
25
41
30.9
35.1
3340
3310
7580
4690
49
40
0.04
K05008XP0
K05008XP0
50
66
55.9
60.1
5550
4600
13890
6660
158
98
0.07
K06008XP0
K06008XP0
60
76
65.9
70.1
6560
5060
16410
7450
216
127
0.09
K07008XP0
K07008XP0
70
86
75.9
80.1
7570
5490
18940
8190
290
158
0.10
K08008XP0
K08008XP0
80
96
85.9
90.1
8590
5910
21460
8900
370
191
0.11
K09008XP0
K09008XP0
90
106
95.9
100.1
9590
6310
23990
9590
461
228
0.13
K10008XP0
K10008XP0
100
116
105.9
110.1
10600
6700
26510
10250
562
266
0.14
K11008XP0
K11008XP0
110
126
115.9
120.1
11620
7070
29030
10900
672
307
0.15
K12008XP0
K12008XP0
120
136
125.9
130.1
12620
7430
31560
11520
792
350
0.16
K13008XP0
K13008XP0
130
146
135.9
140.1
13630
7780
34090
12120
923
395
0.18
K14008XP0
K14008XP0
140
156
145.9
150.1
14650
8120
36610
12710
1063
442
0.19
K15008XP0
K15008XP0
150
166
155.9
160.1
15650
8460
39140
13290
1213
492
0.20
K16008XP0
K16008XP0
160
176
165.9
170.1
16660
8780
41660
13860
1373
543
0.20
K17008XP0
K17008XP0
170
186
175.9
180.1
17670
9100
44180
14410
1543
596
0.20
K18008XP0
K18008XP0
180
196
185.9
190.1
18680
9410
46710
14950
1722
651
0.21
K19008XP0
K19008XP0
190
206
195.9
200.1
19440
9630
48600
15360
1888
701
0.21
K20008XP0
K20008XP0
200
216
205.9
210.1
20450
9920
51130
15880
2086
759
0.22
K25008XP0
K25008XP0
250
266
255.9
260.1
25500
11330
63750
18400
3226
1075
0.28
K30008XP0
K30008XP0
300
316
305.9
310.1
30550
12610
76380
20760
4614
1429
0.35
K32008XP0
K32008XP0
320
336
325.9
330.1
32570
13100
81430
21660
5238
1580
0.39
K34008XP0
K34008XP0
340
356
345.9
350.1
34590
13500
86480
22550
5859
1728
0.42
K36008XP0
K36008XP0
360
376
365.9
370.1
36360
13960
90890
23300
6561
1890
0.46
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.