피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
K 13 SERIE - TYP X
Rodriguez
Reali-Slim - Metric
4-Point Contact Typ X
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/3_reali_slim_metrische/typ_x/serie_k_13.prj},{NB=K14013XP0},{BESTNR=K14013XP0},{DD=140},{D=166},{L1=149.7},{L2=156.3},{TRS=23270},{TRD=15440},{AS=58170},{AD=23680},{MS=1746},{MD=869},{GEW=0.46},{INFO=INFO},{VERS=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Kaydon Bearing Number
ⁿ/ₐ
DD
Bore
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
L1
Diameter L1
[mm]
L2
Diameter L2
[mm]
TRS
Capacities Radial - dynamic
[N]
TRD
Capacities Radial - static
[N]
AS
Capacities Thrust - static
[N]
AD
Capacities Thrust - dynamic
[N]
MS
Capacities Moment - static
[Nm]
MD
Capacities Moment - dynamic
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
K02513XP0
K02513XP0
25
51
34.7
41.3
6960
6890
12930
8690
96
96
0.13
K05013XP0
K05013XP0
50
76
59.7
66.3
9190
9100
22630
12260
280
211
0.20
K06013XP0
K06013XP0
60
86
69.7
76.3
10990
10140
27470
14360
393
272
0.23
K07013XP0
K07013XP0
70
96
79.7
86.3
12280
10740
30700
15470
500
328
0.26
K08013XP0
K08013XP0
80
106
89.7
96.3
13580
11330
33930
16530
619
388
0.28
K09013XP0
K09013XP0
90
116
99.7
106.3
15510
12240
38780
18080
784
464
0.31
K10013XP0
K10013XP0
100
126
109.7
116.3
16810
12790
42010
19060
931
532
0.34
K11013XP0
K11013XP0
110
136
119.7
126.3
18750
13640
46860
20500
1113
617
0.37
K12013XP0
K12013XP0
120
146
129.7
136.3
20060
14150
50100
21440
1307
693
0.40
K13013XP0
K13013XP0
130
156
139.7
146.3
21330
14660
53330
22350
1496
771
0.43
K14013XP0
K14013XP0
140
166
149.7
156.3
23270
15440
58170
23680
1746
869
0.46
K15013XP0
K15013XP0
150
176
159.7
166.3
24560
15920
61410
24550
1963
954
0.48
K16013XP0
K16013XP0
160
186
169.7
176.3
25860
16390
64640
25410
2193
1043
0.51
K17013XP0
K17013XP0
170
196
179.7
186.3
27800
17110
69490
26660
2494
1152
0.54
K18013XP0
K18013XP0
180
206
189.7
196.3
29090
17560
72720
27480
2753
1247
0.57
K19013XP0
K19013XP0
190
216
199.7
206.3
30380
18000
75950
28290
3024
1344
0.60
K20013XP0
K20013XP0
200
226
209.7
216.3
32320
18680
80800
29480
3375
1464
0.63
K25013XP0
K25013XP0
250
276
259.7
266.3
40080
21190
100190
34030
5168
2050
0.77
K30013XP0
K30013XP0
300
326
309.7
316.3
47190
23270
117960
37940
7242
2680
0.91
K32013XP0
K32013XP0
320
346
329.7
336.3
50420
24190
126050
39660
8232
2963
0.97
K34013XP0
K34013XP0
340
366
349.7
356.3
53650
25080
134120
41330
9286
3257
1.02
K36013XP0
K36013XP0
360
386
369.7
376.3
56880
25940
142200
42980
10403
3560
1.08
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.