피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
K 08 SERIE - TYP C
Rodriguez
Reali-Slim - Metric
Radial Contact Typ C
Powered by
CAD모델 선택
{rodriguez/3_reali_slim_metrische/typ_c/serie_k_08.prj},{NB=K14008CP0},{BESTNR=K14008CP0},{DD=140},{D=156},{L1=145.9},{L2=150.1},{TRS=14650},{TRD=6130},{GEW=0.18},{INFO=INFO},{VERS=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Kaydon Bearing Number
ⁿ/ₐ
DD
Bore
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
L1
Diameter L1
[mm]
L2
Diameter L2
[mm]
TRS
Capacities Radial - dynamic
[N]
TRD
Capacities Radial - static
[N]
GEW
Weight
[kg]
K02508CP0
K02508CP0
25
41
30.9
35.1
3030
2550
0.06
K05008CP0
K05008CP0
50
66
55.9
60.1
5560
3500
0.08
K06008CP0
K06008CP0
60
76
65.9
70.1
6560
3840
0.09
K07008CP0
K07008CP0
70
86
75.9
80.1
7580
4170
0.10
K08008CP0
K08008CP0
80
96
85.9
90.1
8590
4480
0.11
K09008CP0
K09008CP0
90
106
95.9
100.1
9590
4780
0.13
K10008CP0
K10008CP0
100
116
105.9
110.1
10610
5070
0.14
K11008CP0
K11008CP0
110
126
115.9
120.1
11620
5340
0.15
K12008CP0
K12008CP0
120
136
125.9
130.1
13620
5610
0.16
K13008CP0
K13008CP0
130
146
135.9
140.1
13640
5880
0.17
K14008CP0
K14008CP0
140
156
145.9
150.1
14650
6130
0.18
K15008CP0
K15008CP0
150
166
155.9
160.1
15650
6380
0.20
K16008CP0
K16008CP0
160
176
165.9
170.1
16660
6620
0.20
K17008CP0
K17008CP0
170
186
175.9
180.1
17670
6860
0.20
K18008CP0
K18008CP0
180
196
185.9
190.1
18680
7090
0.21
K19008CP0
K19008CP0
190
206
195.9
200.1
19440
7250
0.21
K20008CP0
K20008CP0
200
216
205.9
210.1
20450
7480
0.22
K25008CP0
K25008CP0
250
266
255.9
260.1
25500
8530
0.28
K30008CP0
K30008CP0
300
316
305.9
310.1
30550
9490
0.35
K32008CP0
K32008CP0
320
336
325.9
330.1
32570
9850
0.39
K34008CP0
K34008CP0
340
356
345.9
350.1
34590
10160
0.42
K36008CP0
K36008CP0
360
376
365.9
370.1
36360
10500
0.46
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.